PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Connettore valvola, serie CON-VP, Inserto per boccole a 0° 1834484206

Codice:

AVENTICS-1834484206

46,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-VP-F_C-2+E-YE-Z-5000-PVC-OW-3

Specifiche

Cavocon cavo
Tensione di esercizio AC max.24 V DC
Tensione di esercizio DC, max.24 V AC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaforma C
Attacco elettrico 1, numero poli2+E
Uscita del cavo 1a gomito
Uscita del cavo angolare90°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poliA 3 poli
occupazione dei contatti2+E
Numero di conduttori3
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L5 m
Tipo di protezioneIP67
circuito di protezioneDiodo Z
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Corrente, max.6 A
con LEDGiallo
Sezione del conduttore0.75 mm²
Cavo-Ø5.9 mm
Coppia di serraggio della vite di fissaggio0.4 Nm
Peso0.292 kg
Materiale guarnizionigomma naturale / gomma butadiene