AVENTICS™ Connettore valvola con cavo serie CON-VP, Inserto per boccole a 180° 1834484215
Codice:
Specifiche
| Cavo | con cavo |
| Tensione di esercizio AC max. | 230 V DC |
| Tensione di esercizio DC, max. | 230 V AC |
| Attacco elettrico 1, tipo | Boccola |
| Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura | forma C |
| Attacco elettrico 1, numero poli | 2+E |
| Uscita del cavo 1 | a gomito |
| Uscita del cavo angolare | 90° |
| Attacco elettrico 2, tipo | estremità cavo aperte |
| Conexión eléctrica 2, numero poli | A 3 poli |
| occupazione dei contatti | 2+E |
| Numero di conduttori | 3 |
| Schermatura | non schermato |
| Lunghezza cavo L | 5 m |
| Tipo di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Corrente, max. | 6 A |
| Sezione del conduttore | 0.75 mm² |
| Cavo-Ø | 5.9 mm |
| Coppia di serraggio della vite di fissaggio | 0.4 Nm |
| Peso | 0.308 kg |
| Materiale guarnizioni | gomma naturale / gomma butadiene |
| Materiale guaina cavo | Polivinilcloruro |
| Material cable sheath | Polyvinyl chloride |