AVENTICS™ Valvola di strozzamento antiritorno, Serie 344 2992344110

Codice:

AVENTICS-2992344110

344/110 ACID PROOF(G 1/8)

Specifiche

Attacco 1G 1/8
Caudal nominal Qn 2 a 1280 l/min
Conduttanza portata C0.65 l/(s*bar)
Notaantiacido
FluidoAria compressa, Olio
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.120 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.120 °C
Peso0.13 kg
Materiale corpoAcciaio inox
Materiale guarnizioniGomma al fluoro