Valvola di strozzamento antiritorno AVENTICS™ Serie 344

Le valvole di strozzamento antiritorno in acciaio inossidabile AVENTICS serie 344 sono progettate per essere resistenti agli acidi e possono essere utilizzate anche con aria compressa e olio fino a 120 °C.

Your selection:
    Stainless Steel
    Fluorocaoutchouc
    G 1
    G 1/2
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/4
    G 3/8
    1040 l/min
    11340 l/min
    16000 l/min
    1960 l/min
    280 l/min
    5250 l/min
    1 - 6 di 6 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Materiale della custodia
    Materiale tenuta
    Collegamento aria compressa
    Qn da 2 a 1
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    2992344110

    AVENTICS Valvola di strozzamento antiritorno, Serie 344 2992344110

    Materiale della custodiaMateriale tenutaCollegamento aria compressaQn da 2 a 1Disponibilità
    Acciaio inoxGomma al fluoroG 1/8280 l/min
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    2992344120

    AVENTICS Valvola di strozzamento antiritorno, Serie 344 2992344120

    Materiale della custodiaMateriale tenutaCollegamento aria compressaQn da 2 a 1Disponibilità
    Acciaio inoxGomma al fluoroG 1/41040 l/min
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    2992344125

    AVENTICS Valvola di strozzamento antiritorno, Serie 344 2992344125

    Materiale della custodiaMateriale tenutaCollegamento aria compressaQn da 2 a 1Disponibilità
    Acciaio inoxGomma al fluoroG 3/81960 l/min
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    2992344130

    AVENTICS Valvola di strozzamento antiritorno, Serie 344 2992344130

    Materiale della custodiaMateriale tenutaCollegamento aria compressaQn da 2 a 1Disponibilità
    Acciaio inoxGomma al fluoroG 1/25250 l/min
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    2992344140

    AVENTICS Valvola di strozzamento antiritorno, Serie 344 2992344140

    Materiale della custodiaMateriale tenutaCollegamento aria compressaQn da 2 a 1Disponibilità
    Acciaio inoxGomma al fluoroG 3/411340 l/min
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    2992344150

    AVENTICS Valvola di strozzamento antiritorno, Serie 344 2992344150

    Materiale della custodiaMateriale tenutaCollegamento aria compressaQn da 2 a 1Disponibilità
    Acciaio inoxGomma al fluoroG 116000 l/min
    AGGIUNGI ALL'ELENCO