AVENTICS™ Valvola di strozzamento antiritorno, Serie 344 2992344140
Codice:
Specifiche
| Attacco 1 | G 3/4 |
| Caudal nominal Qn 2 a 1 | 11340 l/min |
| Conduttanza portata C | 16.4 l/(s*bar) |
| Nota | antiacido |
| Fluido | Aria compressa, Olio |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 16 bar |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 120 °C |
| Temperatura del fluido min. | -20 °C |
| Temperatura del fluido max. | 120 °C |
| Peso | 2.2 kg |
| Materiale corpo | Acciaio inox |
| Materiale guarnizioni | Gomma al fluoro |