AVENTICS™ Valvola di strozzamento antiritorno, Serie 344 2992344150

Codice:

AVENTICS-2992344150

344/150 ACID PROOF(G 1)

Specifiche

Attacco 1G 1
Caudal nominal Qn 2 a 116000 l/min
Conduttanza portata C32.5 l/(s*bar)
Notaantiacido
FluidoAria compressa, Olio
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.120 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.120 °C
Peso3.6 kg
Materiale corpoAcciaio inox
Materiale guarnizioniGomma al fluoro