PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCC 3999791030

Codice:

AVENTICS-3999791030

437,25 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
BCC-DB-178-095-0CR-AL-G012

Specifiche

Soffiettoa 2 soffietti
TipoCilindro a soffietto con anello di fissaggio e coperchio
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressaG 1/2
Diametro del coperchio152.5 mm
Caratteristica6x2
Angolo di ribaltamento consentito max.25 °
Corsa effettiva max.95 mm
Spazio di montaggio radiale min.195 mm
Altezza di montaggio, min.80 mm
Altezza di montaggio, max.175 mm
forza min.4200 N
forza max.11000 N
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.90 °C
FluidoAria compressa
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Peso1.8 kg
Materiale soffiettogomma cloroprene
materiale coperchioAlluminio