Attuatori a soffietto AVENTICS™ Serie BCC

Ricambi
Visualizza il catalogo
I cilindri AVENTICS Serie BCC sono a soffietto con parti di montaggio rimovibili. Gli utenti hanno la possibilità di sostituire in modo autonomo i soffietti di gomma. Montaggio tramite filettatura interna o tirante a vite.

Your selection:
    G 1/2
    G 1/4
    G 3/8
    double
    single
    triple
    10800 N
    11000 N
    11200 N
    11900 N
    18000 N
    2050 N
    2200 N
    25500 N
    2600 N
    26000 N
    38000 N
    39500 N
    41000 N
    5100 N
    5600 N
    5700 N
    58000 N
    59000 N
    59500 N
    61000 N
    62500 N
    63000 N
    12000 N
    1300 N
    18000 N
    1900 N
    20000 N
    21000 N
    2400 N
    25000 N
    28000 N
    29000 N
    31000 N
    36000 N
    38000 N
    3900 N
    4000 N
    4200 N
    4800 N
    4900 N
    6500 N
    7500 N
    800 N
    8000 N
    900 N
    Single-acting, retracted without pressure
    8 bar
    Bellow actuator with mounting ring and cover
    Chloroprene rubber
    caoutchouc/butadiene caoutchouc
    Aluminum
    Steel, chrome-plated
    104 mm
    105 mm
    115 mm
    130 mm
    135 mm
    140 mm
    150 mm
    170 mm
    175 mm
    180 mm
    220 mm
    245 mm
    255 mm
    260 mm
    290 mm
    305 mm
    350 mm
    420 mm
    475 mm
    65 mm
    85 mm
    95 mm
    100 mm
    120 mm
    50 mm
    55 mm
    65 mm
    75 mm
    80 mm
    90 mm
    95 mm
    1 - 10 di 27 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Collegamento aria compressa
    Lunghezza corsa
    Soffietto
    Forza massima
    Disponibilità
    Forza minima
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    3999791030

    AVENTICS Serie BCC 3999791030

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 1/2a 2 soffietti11000 N
    437,25 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412000012

    AVENTICS Serie BCC R412000012

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 1/2a 3 soffietti26000 N
    812,03 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412019469

    AVENTICS Serie BCC R412019469

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 1/2a 3 soffietti11000 N
    454,78 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412020583

    AVENTICS Serie BCC R412020583

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 1/4a 1 soffietto2600 N
    258,19 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412020584

    AVENTICS Serie BCC R412020584

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 3/8a 1 soffietto5600 N
    271,09 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412020585

    AVENTICS Serie BCC R412020585

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 1/2a 1 soffietto11200 N
    301,23 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412020586

    AVENTICS Serie BCC R412020586

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 1/2a 1 soffietto18000 N
    449,66 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412020587

    AVENTICS Serie BCC R412020587

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 1/2a 1 soffietto25500 N
    530,88 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412020588

    AVENTICS Serie BCC R412020588

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 1/2a 1 soffietto38000 N
    576,05 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412020589

    AVENTICS Serie BCC R412020589

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 1/2a 1 soffietto58000 N
    712,67 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO