PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCC R412000012

Codice:

AVENTICS-R412000012

812,03 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
BCC-TB-270-250-0NR-ST-G012

Specifiche

Soffiettoa 3 soffietti
TipoCilindro a soffietto con anello di fissaggio e coperchio
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressaG 1/2
Diametro del coperchio210 mm
Caratteristica10x3
Angolo di ribaltamento consentito max.30 °
Corsa effettiva max.250 mm
Spazio di montaggio radiale min.300 mm
Altezza di montaggio, min.100 mm
Altezza di montaggio, max.350 mm
forza min.12000 N
forza max.26000 N
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a50 °C
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Peso5.2 kg
Materiale soffiettogomma naturale / gomma butadiene
materiale coperchioAcciaio, cromato
Superficie Coperchiozincato