AVENTICS™ Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R412020428
Codice:
Specifiche
| Norme | ISO 6432 |
| Ø pistone | 16 mm |
| Corsa | 320 mm |
| Raccordi | M5 |
| Principio attivo | a doppio effetto |
| Ammortizzamento | ammortizzamento elastico |
| Pistone magnetico | Pistone con magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale, idoneo all’uso alimentare, opzionalmente in ATEX |
| Filettatura asta pistone - tipo | filettatura esterna |
| Filettatura asta pistone | M6 |
| Asta pistone | unilaterale |
| Particolarità dei cilindri | Esecuzione: design igienico |
| Raschia-asta | Raschia-asta idoneo all’uso alimentare |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in entrata | 109 N |
| Forza del pistone in uscita | 127 N |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 1 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Energia d'urto | 0.14 J |
| Peso corsa da 0 mm | 0.034 kg |
| Peso corsa da +10 mm | 0.0024 kg |
| Corsa max. | 800 mm |
| Fluido | Aria compressa |