AVENTICS™ Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R412020450

Codice:

AVENTICS-R412020450

Visualizza la scheda tecnica
CSL-DA-020-0320-1-SC-1-0-000-STD-BAS

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone20 mm
Corsa320 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM8
Asta pistoneunilaterale
Particolarità dei cilindriEsecuzione: tipo standard
Raschia-astaRaschia-asta idoneo all’uso alimentare
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata166 N
Forza del pistone in uscita198 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.23 J
Peso corsa da 0 mm0.063 kg
Peso corsa da +10 mm0.0046 kg
Corsa max.1100 mm
FluidoAria compressa