AVENTICS™ Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R412020526

Codice:

AVENTICS-R412020526

Visualizza la scheda tecnica
CSL-DA-025-0250-1-PC-1-0-000-FRE-BAS

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone25 mm
Corsa250 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Asta pistoneunilaterale
Particolarità dei cilindriEsecuzione: design igienico
Raschia-astaRaschia-asta idoneo all’uso alimentare
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata260 N
Forza del pistone in uscita309 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento14 mm
Energia di ammortizzamento2.7 J
Peso corsa da 0 mm0.082 kg
Peso corsa da +10 mm0.0055 kg
Corsa max.1200 mm