AVENTICS™ Serie BCC R412020583

Codice:

AVENTICS-R412020583

258,19 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
BCC-SB-080-015-0CR-AL-G014

Specifiche

Soffiettoa 1 soffietto
TipoCilindro a soffietto con anello di fissaggio e coperchio
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressaG 1/4
Diametro del coperchio78 mm
Caratteristica2 3/4x1
Angolo di ribaltamento consentito max.20 °
Corsa effettiva max.15 mm
Spazio di montaggio radiale min.95 mm
Altezza di montaggio, min.50 mm
Altezza di montaggio, max.65 mm
forza min.1300 N
forza max.2600 N
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.90 °C
FluidoAria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a70 °C
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Peso0.45 kg
Materiale soffiettogomma cloroprene
materiale coperchioAlluminio