PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCC R412020584

Codice:

AVENTICS-R412020584

271,09 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
BCC-SB-125-035-0CR-AL-G038

Specifiche

Soffiettoa 1 soffietto
TipoCilindro a soffietto con anello di fissaggio e coperchio
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressaG 3/8
Diametro del coperchio110 mm
Caratteristica4 1/2x1
Angolo di ribaltamento consentito max.20 °
Corsa effettiva max.35 mm
Spazio di montaggio radiale min.140 mm
Altezza di montaggio, min.50 mm
Altezza di montaggio, max.85 mm
forza min.1900 N
forza max.5600 N
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.90 °C
FluidoAria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a70 °C
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Peso0.7 kg
Materiale soffiettogomma cloroprene
materiale coperchioAlluminio