PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCC R412020585

Codice:

AVENTICS-R412020585

301,23 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
BCC-SB-175-045-0CR-ST-G012

Specifiche

Soffiettoa 1 soffietto
TipoCilindro a soffietto con anello di fissaggio e coperchio
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressaG 1/2
Diametro del coperchio153.5 mm
Caratteristica6x1
Angolo di ribaltamento consentito max.20 °
Corsa effettiva max.45 mm
Spazio di montaggio radiale min.190 mm
Altezza di montaggio, min.50 mm
Altezza di montaggio, max.95 mm
forza min.4900 N
forza max.11200 N
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.90 °C
FluidoAria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a70 °C
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Peso2.5 kg
Materiale soffiettogomma cloroprene
materiale coperchioAcciaio, cromato
Superficie Coperchiozincato