PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCC R412020587

Codice:

AVENTICS-R412020587

530,88 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
BCC-SB-270-085-0NR-ST-G012

Specifiche

Soffiettoa 1 soffietto
TipoCilindro a soffietto con anello di fissaggio e coperchio
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressaG 1/2
Diametro del coperchio210 mm
Caratteristica10x1
Angolo di ribaltamento consentito max.20 °
Corsa effettiva max.85 mm
Spazio di montaggio radiale min.300 mm
Altezza di montaggio, min.50 mm
Altezza di montaggio, max.135 mm
forza min.12000 N
forza max.25500 N
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a50 °C
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Peso4.1 kg
Materiale soffiettogomma naturale / gomma butadiene
materiale coperchioAcciaio, cromato
Superficie Coperchiozincato