AVENTICS™ Unità di lubrificazione R412027885

Codice:

AVENTICS-R412027885

Visualizza la scheda tecnica
FRONT LUBE UNIT 040

Specifiche

Per serieCCL-IS
Ø pistone40 mm
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Materiale corpoAlluminio, anodizzato
Guarnizione asta pistoneElastomero poliestere
Raschia-astaElastomero poliestere