AVENTICS™ Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R480646372

Codice:

AVENTICS-R480646372

237,85 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CSL-DA-020-0080-1-SC-3-I-000-STD-BAS

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone20 mm
Corsa80 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, Resistente al calore
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM8
Asta pistoneunilaterale
Particolarità dei cilindriEsecuzione: tipo standard
Raschia-astaRaschia-asta idoneo all’uso alimentare
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata166 N
Forza del pistone in uscita198 N
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.120 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.23 J
Peso corsa da 0 mm0.063 kg
Peso corsa da +10 mm0.0046 kg
Corsa max.1100 mm
FluidoAria compressa