AVENTICS™ Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R480651375

Codice:

AVENTICS-R480651375

216,74 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CSL-DA-016-0400-1-AC-1-0-000-STD-BAS

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone16 mm
Corsa400 mm
RaccordiM5
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a preregolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM6
Asta pistoneunilaterale
Particolarità dei cilindriEsecuzione: tipo standard
Raschia-astaRaschia-asta idoneo all’uso alimentare
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata109 N
Forza del pistone in uscita127 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento11.5 mm
Energia di ammortizzamento0.75 J
Peso corsa da 0 mm0.034 kg
Peso corsa da +10 mm0.0024 kg
Corsa max.800 mm