AVENTICS™ Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R480651414

Codice:

AVENTICS-R480651414

241,32 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CSL-DA-020-0125-1-AC-1-0-000-FRE-BAS

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone20 mm
Corsa125 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a preregolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM8
Asta pistoneunilaterale
Particolarità dei cilindriEsecuzione: design igienico
Raschia-astaRaschia-asta resistente al calore
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata166 N
Forza del pistone in uscita198 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento13 mm
Energia di ammortizzamento1.3 J
Peso corsa da 0 mm0.063 kg
Peso corsa da +10 mm0.0046 kg
Corsa max.1100 mm