AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668794

Codice:

AVENTICS-R480668794

132,07 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CCL-DA-016-0050-IC-0210200111AB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone16 mm
Corsa50 mm
RaccordiM5
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, opzionalmente in ATEX, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipoFilettatura interna
Filettatura asta pistoneM4
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata95 N
Forza del pistone in uscita127 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.15 J
Peso corsa da 0 mm0.079 kg
Peso corsa da +10 mm0.016 kg
Corsa max.300 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C