AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668820

Codice:

AVENTICS-R480668820

208,56 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CCL-DA-032-0040-IC-0210200111AB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone32 mm
Corsa40 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, opzionalmente in ATEX, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipoFilettatura interna
Filettatura asta pistoneM8
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata435 N
Forza del pistone in uscita507 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.5 J
Peso corsa da 0 mm0.286 kg
Peso corsa da +10 mm0.035 kg
Corsa max.300 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C