AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668875

Codice:

AVENTICS-R480668875

532,80 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CCL-DA-080-0100-IC-0210200111AB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone80 mm
Corsa100 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, opzionalmente in ATEX, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipoFilettatura interna
Filettatura asta pistoneM12
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata2969 N
Forza del pistone in uscita3167 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Corsa max.25 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Dimensione max. particella50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³