Codice:
Specifiche
| Norme | ISO 21287 |
| Ø pistone | 25 mm |
| Corsa | 10 mm |
| Raccordi | M5 |
| Principio attivo | A semplice effetto, asta arretrata senza pressione |
| Ammortizzamento | ammortizzamento elastico |
| Pistone magnetico | Pistone con magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale, idoneo all’uso alimentare, maggiore resistenza alla corrosione |
| Filettatura asta pistone - tipo | filettatura esterna |
| Filettatura asta pistone | M8 |
| Asta pistone | unilaterale |
| Raschia-asta | Raschia-asta industriale standard |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in entrata | 25 N |
| Forza del pistone in uscita | 284 N |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 1 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Forza della molla max. | 25 N |
| Energia d'urto | 0.2 J |
| Peso corsa da 0 mm | 0.178 kg |
| Peso corsa da +10 mm | 0.021 kg |
| Corsa max. | 25 mm |
| Fluido | Aria compressa |