AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668904

Codice:

AVENTICS-R480668904

160,30 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CCL-SA-025-0020-IC-0210016111AB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone25 mm
Corsa20 mm
RaccordiM5
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM8
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata25 N
Forza del pistone in uscita284 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Forza della molla max.25 N
Energia d'urto0.2 J
Peso corsa da 0 mm0.178 kg
Peso corsa da +10 mm0.021 kg
Corsa max.25 mm
FluidoAria compressa