AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668922

Codice:

AVENTICS-R480668922

328,26 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CCL-SA-063-0010-IC-0210022111AB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone63 mm
Corsa10 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM12x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata82 N
Forza del pistone in uscita1882 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Forza della molla max.82 N
Energia d'urto0.75 J
Peso corsa da 0 mm0.814 kg
Peso corsa da +10 mm0.062 kg
Corsa max.25 mm
FluidoAria compressa