AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668927

Codice:

AVENTICS-R480668927

122,85 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CCL-SA-016-0010-IC-0210200111AB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone16 mm
Corsa10 mm
RaccordiM5
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipoFilettatura interna
Filettatura asta pistoneM4
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata12 N
Forza del pistone in uscita115 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Forza della molla max.12 N
Energia d'urto0.11 J
Peso corsa da 0 mm0.08 kg
Peso corsa da +10 mm0.016 kg
Corsa max.25 mm
FluidoAria compressa