AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R480671122

Codice:

AVENTICS-R480671122

Visualizza la scheda tecnica
CCL-DA-025-0320-IS-0210022211AB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone25 mm
Corsa320 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, opzionalmente in ATEX, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata260 N
Forza del pistone in uscita309 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento11 mm
Energia di ammortizzamento2.3 J
Peso corsa da 0 mm0.33 kg
Peso corsa da +10 mm0.025 kg
Corsa max.1500 mm
FluidoAria compressa