AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609700

Codice:

AVENTICS-R481609700

Visualizza la scheda tecnica
CCL-DA-125-0025-IS-021005421DAB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 15552
TipoRaschiatore per funzionamento a secco per una maggiore durata nel funzionamento senza grasso
Ø pistone125 mm
Corsa25 mm
RaccordiG 1/2
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM27x2
Asta pistoneunilaterale
Particolarità dei cilindriRaschiatore per funzionamento a secco
Raschia-astaRaschiatore per funzionamento a secco
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata7224 N
Forza del pistone in uscita7731 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento22 mm
Energia di ammortizzamento140 J
Peso corsa da 0 mm6.69 kg
Peso corsa da +10 mm0.127 kg