PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609714

Codice:

AVENTICS-R481609714

Visualizza la scheda tecnica
CCL-DA-032-0100-IS-021002221LAB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 15552
Tipocon unità di lubrificazione per una lubrificazione costante dell'asta pistone
Ø pistone32 mm
Corsa100 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Asta pistoneunilaterale
Particolarità dei cilindriUnità di lubrificazione
Raschia-astaUnità di lubrificazione
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata435 N
Forza del pistone in uscita507 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento16.5 mm
Energia di ammortizzamento4.8 J
Peso corsa da 0 mm0.66 kg
Peso corsa da +10 mm0.036 kg