AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609725

Codice:

AVENTICS-R481609725

Visualizza la scheda tecnica
CCL-DA-040-0100-IS-021002421LAB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 15552
Tipocon unità di lubrificazione per una lubrificazione costante dell'asta pistone
Ø pistone40 mm
Corsa100 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM12x1,25
Asta pistoneunilaterale
Particolarità dei cilindriUnità di lubrificazione
Raschia-astaUnità di lubrificazione
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata665 N
Forza del pistone in uscita792 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento19 mm
Energia di ammortizzamento9 J
Peso corsa da 0 mm0.99 kg
Peso corsa da +10 mm0.049 kg