PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609749

Codice:

AVENTICS-R481609749

Visualizza la scheda tecnica
CCL-DA-063-0160-IS-021003221LAB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 15552
Tipocon unità di lubrificazione per una lubrificazione costante dell'asta pistone
Ø pistone63 mm
Corsa160 mm
RaccordiG 3/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM16x1,5
Asta pistoneunilaterale
Particolarità dei cilindriUnità di lubrificazione
Raschia-astaUnità di lubrificazione
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1766 N
Forza del pistone in uscita1964 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento16.5 mm
Energia di ammortizzamento27 J
Peso corsa da 0 mm1.88 kg
Peso corsa da +10 mm0.076 kg