AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609827

Codice:

AVENTICS-R481609827

Visualizza la scheda tecnica
CCL-DA-050-0200-IS-0210032211AB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 15552
TipoResistenza alla corrosione estremamente elevata.
Ø pistone50 mm
Corsa200 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM16x1,5
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1039 N
Forza del pistone in uscita1237 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento17 mm
Energia di ammortizzamento15 J
Peso corsa da 0 mm1.37 kg
Peso corsa da +10 mm0.065 kg
Corsa max.2100 mm