AVENTICS™ Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633827

Codice:

AVENTICS-R481633827

1794,24 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
SPRA-BN-040-200

Specifiche

Ø pistone40 mm
Filettatura asta pistoneM12x1,25
NotaSPRA-BN
Massima forza assiale dinamica1.55 kN
Massima forza assiale statica2.375 kN
Fattore di carico dinamico6 kN
Coppia max. (per Fmax)3.64 Nm
Velocità lineare max.826 mm/s
Numero di giri max.3900 1/min
Accelerazione max.6 m/s²
Rapporto d'inserzione100 %
Tipo viteVite a ricircolo di sfere
Diametro vite12.7 mm
Passo vite12.7 mm
Precisione di passoG7
Corsa200 mm
Riserva di spinta (su entrambi i lati)1 mm
Gioco inverso0.07 mm
Rendimento %86
Inerzia con corsa da 0 mm0.1279 *10-⁴ kgm²
Inerzia per corsa da 100 mm0.0144 *10-⁴ kgm²
Peso corsa da 0 mm1.29 kg
Peso corsa da +100 mm0.46 kg
NormalizzazioneISO 15552
Tipo di protezioneIP54S