AVENTICS™ Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633859

Codice:

AVENTICS-R481633859

3698,40 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
SPRA-BL-063-400

Specifiche

Ø pistone63 mm
Filettatura asta pistoneM16x1,5
NotaSPRA-BL
Massima forza assiale dinamica2.8 kN
Massima forza assiale statica5.4 kN
Fattore di carico dinamico10 kN
Coppia max. (per Fmax)10.36 Nm
Velocità lineare max.1067 mm/s
Numero di giri max.3200 1/min
Accelerazione max.6 m/s²
Rapporto d'inserzione100 %
Tipo viteVite a ricircolo di sfere
Diametro vite20 mm
Passo vite20 mm
Precisione di passoG7
Corsa400 mm
Riserva di spinta (su entrambi i lati)1 mm
Gioco inverso0.07 mm
Rendimento %86
Inerzia con corsa da 0 mm0.7636 *10-⁴ kgm²
Inerzia per corsa da 100 mm0.0855 *10-⁴ kgm²
Peso corsa da 0 mm2.9 kg
Peso corsa da +100 mm0.81 kg
NormalizzazioneISO 15552
Tipo di protezioneIP54S