AVENTICS™ Cilindro a corsa breve, Serie SSI R481653450

Codice:

AVENTICS-R481653450

SSI-DA-020-0005-14-02-2-000-000-00

Specifiche

NormeISO 15524
Ø pistone20 mm
Corsa5 mm
Raccordi10-32 UNF
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipoAsta pistone: filettatura interna
Filettatura asta pistone10-32 UNF
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata148 N
Forza del pistone in uscita198 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.08 J
Peso corsa da 0 mm0.083 kg
Peso corsa da +10 mm0.021 kg
Corsa max.150 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C