AVENTICS™ Cilindro a corsa breve, Serie SSI R481653482

Codice:

AVENTICS-R481653482

SSI-DA-032-0030-19-02-2-000-000-00

Specifiche

NormeISO 15524
Ø pistone32 mm
Corsa30 mm
Raccordi1/8″ NPTF
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone senza magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipoAsta pistone: filettatura interna
Filettatura asta pistone5/16-24 UNF
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata380 N
Forza del pistone in uscita507 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.0.6 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.16 J
Peso corsa da 0 mm0.11 kg
Peso corsa da +10 mm0.038 kg
Corsa max.150 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C