AVENTICS™ Cilindro a corsa breve, Serie SSI R481653544
Codice:
Specifiche
| Norme | ISO 15524 |
| Ø pistone | 63 mm |
| Corsa | 80 mm |
| Raccordi | 1/4″ NPTF |
| Principio attivo | a doppio effetto |
| Ammortizzamento | ammortizzamento elastico |
| Pistone magnetico | Pistone con magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale |
| Filettatura asta pistone - tipo | Asta pistone: filettatura interna |
| Filettatura asta pistone | 1/2-20 UNF |
| Asta pistone | unilaterale |
| Raschia-asta | Raschia-asta industriale standard |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in entrata | 1766 N |
| Forza del pistone in uscita | 1964 N |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 0.6 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Energia d'urto | 0.38 J |
| Peso corsa da 0 mm | 0.598 kg |
| Peso corsa da +10 mm | 0.079 kg |
| Corsa max. | 150 mm |
| Fluido | Aria compressa |
| Temperatura del fluido min. | -20 °C |