AVENTICS™ Cilindro a corsa breve, Serie SSI R481654749

Codice:

AVENTICS-R481654749

SSI-DA-050-0050-14-02-2-000-000-00

Specifiche

NormeISO 15524
Ø pistone50 mm
Corsa50 mm
Raccordi1/4″ NPTF
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipoAsta pistone: filettatura interna
Filettatura asta pistone1/2-20 UNF
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1039 N
Forza del pistone in uscita1237 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.0.6 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.32 J
Peso corsa da 0 mm0.38 kg
Peso corsa da +10 mm0.067 kg
Corsa max.150 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C