Dust Collector Monitoring & Control di Emerson
Progettato per soddisfare i requisiti delle normative sulle emissioni, la soluzione Dust Collector Monitoring & Control rileva tempestivamente le perdite, riduce al minimo gli sprechi di aria compressa e prolunga la durata dei componenti del sistema di depolverazione.
Caratteristiche
- Monitoraggio in tempo reale: monitora le emissioni di particolato in tempo reale per garantire la conformità alle normative sulle emissioni.
- Conformità a normative e regolamenti ambientali: la nostra soluzione garantisce la conformità alle diverse normative del settore.
- Manutenzione predittiva: utilizza la diagnostica avanzata per individuare in modo proattivo i problemi prima che impattino sul funzionamento, con una riduzione fino al 70% dei tempi per l'assistenza.
- Riduci i tempi di fermo e le ispezioni manuali: rileva e localizza le perdite da sacchi, elettrovalvole difettose e membrane della valvola malfunzionanti che possono causare emissioni di polvere eccessive, perdite d'aria continue e riduzione dell'efficienza della pulizia.
- Costo totale di possesso ridotto: la diagnostica in tempo reale del sistema di filtrazione prolunga la durata dei sacchi e dei filtri e gli intervalli tra gli interventi di manutenzione.
- Visualizzazione avanzata dell'interfaccia uomo-macchina: i dati in tempo reale allertano gli operatori quando viene rilevato un guasto e indicano la posizione specifica delle valvole a impulsi e dei sacchi filtranti difettosi.
- Ottimizzazione degli impulsi: con l'ottimizzazione del numero di impulsi della valvola per compartimento si migliora significativamente l'efficienza energetica e della filtrazione, la durata delle apparecchiature e il consumo di aria compressa.
- Maggiore efficienza energetica: riduzione fino al 20% del consumo di aria compressa.
- Protezione delle apparecchiature a valle: soffiatori e pompe per il vuoto vengono protetti impedendo l'ingresso di polvere eccessiva.