Variatore di frequenza - 4,3 A, 1 HP, 240 V, 3 fasi, IP66, PROFINET

I PACMotion VFD sono variatori di frequenza CA integrati, robusti e modulari progettati per una gamma di settori, tra cui: idrico/acque reflue, metropolitana, automotive, attività minerarie, alimenti e bevande, imballaggio, petrolio e gas, produzione discreta e progettazione di macchine modulari.

Specifiche

Codice prodottoIC866-0008-2A3-6P
Tipo di connessione240 VAC 3 fasi
Design della custodiaIP66
Potenza motore1 HP (0,75 kW)
Soppressione delle interferenze sull'ingressoClasse C2
Scheda opzionalePROFINET
Corrente4,3 A