Alimentatore PACSystems™ RX3i

Una famiglia di alimentatori robusti e affidabili per controllori PACSystems RX3i per applicazioni di processo, ibride e discrete in ambienti industriali, marini e pericolosi. I modelli sono disponibili per l'uso in backplane di espansione seriale e backplane universali con una gamma di tensioni in ingresso CA e CC, Watt di potenza in uscita e capacità di condivisione e ridondanza dell'alimentazione. Include opzioni per rivestimento conforme e applicazioni a basse temperature.

1 - 7 di 7 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Compatibility
Capacità massima
Potenza di uscita in W
Tensione di alimentazione CA massima
Tensione di alimentazione CC massima
Disponibilità
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
IC694PWR330

Power Supply 120/240 Vac 125 Vdc High Capacity

CompatibilityCapacità massimaPotenza di uscita in WTensione di alimentazione CA massimaTensione di alimentazione CC massima
30 W30 W120/240 V AC125 V DC
No Image Available For Product
IC694PWR331

Power Supply 24 Vdc High Capacity.

CompatibilityCapacità massimaPotenza di uscita in WTensione di alimentazione CA massimaTensione di alimentazione CC massima
30 W30 W24 V DC
No Image Available For Product
IC695PSA040

RX3I Power supply 120/240VAC and 125VDC 40 watts occupies two slots on s ystem base.

CompatibilityCapacità massimaPotenza di uscita in WTensione di alimentazione CA massimaTensione di alimentazione CC massima
40 W40 W120/240 V AC125 V DC
No Image Available For Product
IC695PSA140

120/240VAC, 125VDC Multipurpose Power Supply is suitable for use in load -sharing and redundancy application. It must be installed in a PACsystems RX3i (IC695catalog number) Universal Backplane. It can be used as the only power supply in the backplane, o

CompatibilityCapacità massimaPotenza di uscita in WTensione di alimentazione CA massimaTensione di alimentazione CC massima
40 W40 W120/240 V AC125 V DC
No Image Available For Product
IC695PSD040

RX3i 24VDC power supply, 40 watts.

CompatibilityCapacità massimaPotenza di uscita in WTensione di alimentazione CA massimaTensione di alimentazione CC massima
40 W40 W24 V DC
No Image Available For Product
IC695PSD140

Multipurpose Power Supply is suitable for use in load-sharing and redund ancy application. It must be installed in a PACsystems RX3i (IC695catalog number) Universal Backplane.

CompatibilityCapacità massimaPotenza di uscita in WTensione di alimentazione CA massimaTensione di alimentazione CC massima
40 W40 W24 V DC
No Image Available For Product
IC695PSD180

RX3I 24VDC ISOLATED POWER SUPPLY, 80W

CompatibilityCapacità massimaPotenza di uscita in WTensione di alimentazione CA massimaTensione di alimentazione CC massima
80 W80 W24 V DC