Specifiche
| Codice prodotto | 8101-HI-TX |
| Numero e tipo di ingressi analogici | Circuiti di campo antiscintillamento a 8 punti single-ended 4-20 mA |
| Risoluzione e velocità | 16 bit; 27 mS; Hart 0,75 S/Point |
| Consumo di corrente | tipo da 100 mA; max 150 mA |
| Rilevamento di guasti | Rilevamento di circuito aperto e cortocircuito |
| Capacità HART | HART Pass-through e segnalazione di stato e variabili HART |