PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Uscita analogica a 8 canali PAC8000, con HART per 4-20 mA

Uscita analogica a 8 canali PAC8000, con HART per 4-20 mA

Specifiche

Codice prodotto8102-HO-IP
Numero e tipo di uscite analogicheCircuiti di campo antiscintillamento a 8 punti single-ended 4-20 mA
Risoluzione e velocità12 bit; 20 mS, HART 0,75 S
Consumo di correntePotenza di sistema da 150 mA; potenza di campo da 300 mA
Rilevamento di guastiRilevamento di circuito aperto e cortocircuito
Capacità HARTHART Pass-through e segnalazione di stato e variabili HART