Uscita analogica a 8 canali PAC8000, 4-20 mA

Uscita analogica a 8 canali PAC8000, 4-20 mA

Specifiche

Codice prodotto8104-AO-IP
Numero e tipo di uscite analogicheCircuiti di campo antiscintillamento a 8 punti single-ended da 4-20 mA
Risoluzione e velocità12 bit; 25 mS, HART 0,75 S
Consumo di correntePotenza di sistema da 150 mA; potenza di campo da 300 mA
Rilevamento di guastiRilevamento di circuito aperto e cortocircuito