Ingresso digitale a 8 canali PAC8000, isolato a 24 VDC, a logica negativa
Specifiche
| Codice prodotto | 8109-DI-DC |
| Numero di ingressi, tipo e velocità | 8 punti; sink; 2 ~ 512 mS; isolato |
| Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento | Dispositivi di campo a 24VDC - soglia di ingresso definibile dall'utente |
| Consumo di corrente | tipo da 35 mA, max. 55 mA |
| funzionalità speciali | Opzione di conteggio di impulsi |