Uscita digitale a 8 canali PAC8000, non isolata a 2 - 60 VDC, alimentazione modulare

Uscita digitale a 8 canali PAC8000, non isolata a 2 - 60 VDC, alimentazione modulare

Specifiche

Codice prodotto8115-DO-DC
Numero, tipo e velocità delle usciteFonte a 8 punti; 1 mS
Potenza di uscita nominale2 ~ 60 VDC; 1 ADC; Max 3 A per modulo
Consumo di correnteSistema max 125 mA; somma di campo dei carichi
Funzionalità specialiUscite discrete o a impulsi