Uscita digitale a 8 canali PAC8000, non isolata da 20 - 250 VAC, alimentazione modulare
Specifiche
| Codice prodotto | 8116-DO-AC |
| Numero, tipo e velocità delle uscite | Fonte a 8 punti; Max 3 mS |
| Potenza di uscita nominale | 20 ~ 265 VAC; 1 AAC; Max 3 A per modulo |
| Consumo di corrente | Sistema max 125 mA; somma di campo dei carichi |
| Funzionalità speciali | Uscite discrete o a impulsi |