Uscita digitale a 8 canali PAC8000, isolata da 20 - 250 VAC, non alimentata

Uscita digitale a 8 canali PAC8000, isolata da 20 - 250 VAC, non alimentata

Specifiche

Codice prodotto8118-DO-AC
Numero, tipo e velocità delle usciteSink isolato a 8 punti; Max 3 mS
Potenza di uscita nominale20 ~ 265 VAC; 1 AAC; Max 3 A per modulo
Consumo di correnteSistema max 125 mA; somma di campo dei carichi
Funzionalità specialiUscite discrete o a impulsi