Specifiche
| Codice prodotto | 8122-DI-DC |
| Numero di ingressi, tipo e velocità | Sink isolato a 16 punti; selezionabile a 2 ~ 512 mS |
| Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento | 18-30 VDC; Acceso > 1,2 mA, Spento < 0,3 mA |
| Consumo di corrente | Sistema 50 mA; campo 190 mA |
| Funzionalità speciali | SOE (Sequence of Events); opzione di conteggio di impulsi |